På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Gjennomgående drev | Enkel pumpe |
---|---|
Porter | SAE, BSPF/metrisk |
Posisjon, porter 1 | Radial |
Styring | Trykkreduksjonsventil |
Tetninger | Viton |
Skaft | SAE B kileaksel |
Montasjeflens | SAE B monteringsflens 2-hulls |
Rotasjonsretning | Rotasjon med uret |
Forskyvning | 37 |
Innstillingsintervall | 12-160 |
Størrelse | PPV103 |