PDB10SPE-01-C-N-330-0

Varenummer
3535523
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
Spole Uten spole
Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F 0 - 120
Funksjon Prop. trykkavlastingsventil
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Aktuering Proporsjonal
Spolemodell 40-1836
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing FC10-S3
Qmax ventiler [l/min] 120
Produktfamilie PDB10SPE
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 12 - 350
Koplingstype Uten spole
Funksjon Stempelventil
Trykkinnstillingsområde 12 - 228
Nom. størrelse 10
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer, spole -
Utforming Patron
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
Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre NO

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)