ZW-2SR10-01- AA -10-V

Varenummer
3535380
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
Posisjonsventil Måler-ut i port A
Tilpasningstype Manuell
Utsparing ISO 4401-05-04-0-05
Qmax ventiler [l/min] 30
Q produktfamilie [l/min] 0 - 30
Produktfamilie ZW-2SR10
Volumstrømområde [l/min] 0 - 10
Funksjon Stempelventil
Funksjon Kontrollventil for volumstrømning
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse ZW-2SR10-01- AA -10-V
Pmax [bar] 250
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 3535380
Utforming Sandwich-plater

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbrosjyre NO

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbrosjyre EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)