PWK12120W-01-C-V-45-0

Varenummer
3535265
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
Spole Uten spole
Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F 0 - 70
Funksjon Prop. retningsventil
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Aktuering Proporsjonal
Spolemodell 50-2345
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing 12120
Qmax ventiler [l/min] 70
Produktfamilie PWK12120W
Koplingstype Uten spole
Nom. størrelse 12
Pmax [bar] 250
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale FKM
Delenummer, spole -
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
PWK12120W Proportional Flow Control Valve
Produktbrosjyre NO

(0.62 MB)

PWK12120W Proportional Flow Control Valve
Produktbrosjyre EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre NO

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)