FSKV-0127-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP

Varenummer
3532134
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
Andre funksjoner og egenskaper Ingen
Skiftepunkter 2SP
Materiale, kopling, FSK Aluminium
Koplingsmodell FSK Side (M8x1 – 3P)
Nominelt trykk [MPa] 0.05
Nominelt trykk [bar] 0.5
Overflatebeskyttelse Stål, sinkbelagt (skr. + mutter)
Monteringsmutter Med (festemutter)
Kontrastrute HYDAC
Festeskrue FSK M12
Ytterligere funksjon (+ banjobolt) Uten
Materiale, ramme, FSK Rustfritt stål
Rørmateriale Glass
Rørgeometri Rund
Bryterfunksjon FSK Skift-over-kontakt (skift)
Kontaktmodell FSK M8x1 – (3 poler)
Pakning/O-ring 0
Materiale, O-ring/tetningsskive NBR
Nom. størrelse FSA/FSK 127
Modell, FSA / FSK FSKV
Godkjenning/testsertifikat Ingen godkjenning

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(0.85 MB)

Operating manual FSK 2SP / FSKV
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrosjyre NO

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrosjyre EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktbrosjyre NO

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktbrosjyre EN

(3.22 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Produktbrosjyre NO

(0.67 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Produktbrosjyre EN

(0.67 MB)