WSM06020W-61-C-N-230AG

Varenummer
3531891
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
Modell Prestasjonsoptimalisert
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Prestasjonsoptimalisert
Manuell overstyring Nei
Funksjon 2/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WSM06020W-61
Spolemodell 50-1836
Utsparing 06020
Qmax ventiler [l/min] 25
Produktfamilie WSM06020W-61
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 0 - 350
Spole 230 V vekselstrøm
Volumstrømområde 0 - 25
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 25
Nom. størrelse 6
Objektbetegnelse WSM06020W-61-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3531891
Delenummer, spole 3019736
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WSM06020W-61 2/2 directional poppet valve
Produktbrosjyre NO

(0.36 MB)

WSM06020W-61 2/2 directional poppet valve
Produktbrosjyre EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)