DZ5E-04X-250V100

Varenummer
3516584
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Galvanisert overflate
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Trykksekvensventil
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing 06020
Qmax ventiler [l/min] 20
Produktfamilie DZ5E
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 350
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 20
Trykkinnstillingsområde 10 - 250
Nom. størrelse 5
Objektbetegnelse DZ5E-04X-250V100
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 3516584
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DZ5E Pressure Sequence Valve
Produktbrosjyre NO

(0.3 MB)

DZ5E Pressure Sequence Valve
Produktbrosjyre EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)