PWS10Z-11M-C-N-P40-0

Varenummer
3509692
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
Spole Uten spole
Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F 0 - 100
Funksjon Prop. retningsventil
Type, manuell overstyring Manuell skrueoverstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Ja
Aktuering Proporsjonal
Spolemodell 50-1836
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing FC10 -2
Qmax ventiler [l/min] 100
Produktfamilie PWS10Z
Koplingstype Uten spole
Nom. størrelse 10
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer, spole -
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
PWS10Z-11/-12/-13 Proportional flow throttle valve
Produktbrosjyre NO

(0.65 MB)

PWS10Z-11/-12/-13 Proportional flow throttle valve
Produktbrosjyre EN

(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre NO

(0.65 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre EN

(0.65 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)