ZW-DM10-01-PB-210V-V

Varenummer
3504894
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Trykkred.-ventil
Posisjonsventil Trykk ved B
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing ISO 4401-05-04-0-05
Qmax ventiler [l/min] 100
Produktfamilie ZW-DM10
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 320
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 100
Trykkinnstillingsområde 10 - 210
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse ZW-DM10-01-PB-210V-V
Pmax [bar] 320
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 3504894
Utforming Sandwich-plater

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DL10-01 Accumulator charging valve
Produktbrosjyre NO

(0.57 MB)

DL10-01 Accumulator charging valve
Produktbrosjyre EN

(0.57 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbrosjyre NO

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbrosjyre EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)