På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Modellkode CX | CX DBV |
---|---|
Tetning, statisk | FPM |
Kv-verdi, CX, direkte ag. [m³/h] | 6 |
Husmateriale CX | Rustfritt stål V2A / 1.4305 |
Koplingsstørrelse CX | G 1 |
Nominell størrelse DN CX | 12 |
Nominelt trykk – CX | 10–120 bar |
Serie CX | 2/2-veis |
Godkjenning/testsertifikat | Ingen godkjenning |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktbrosjyre
NO
(2.69 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktbrosjyre
EN
(2.69 MB)