VP-2SR10 D38SR S01/N

Varenummer
3493367
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
Tilpasningstype Manuell
Utsparing ISO 6263-06-05-*-97
Qmax ventiler [l/min] 70
Q produktfamilie [l/min] 0 - 70
Produktfamilie VP-2SR10
Volumstrømområde [l/min] 0 - 38
Funksjon Stempelventil
Funksjon Kontrollventil for volumstrømning
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse VP-2SR10 D38SR S01/N
Pmax [bar] 320
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3493367
Utforming Manifold-montert

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
VP-2SR10 Flow Regulator
Produktbrosjyre NO

(0.24 MB)

VP-2SR10 Flow Regulator
Produktbrosjyre EN

(0.24 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)