VP-DBP10 350V S01/N

Varenummer
3493343
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Utløpsventil
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing ISO 6264-08-13-*-97
Qmax ventiler [l/min] 400
Produktfamilie VP-DBP10
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 3.5 - 350
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 400
Trykkinnstillingsområde 3,5 - 350
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse VP-DBP10 350V S01/N
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3493343
Utforming Manifold-montert

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre NO

(0.43 MB)

VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre EN

(0.43 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)