VP-PDBP10 350 D01-24PG/N

Varenummer
3493322
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
Spole 24 V proporsjonal
Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F 0 - 200
Funksjon Prop. trykkavlastingsventil
Type, manuell overstyring Skjult manuell overstyring    
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Aktuering Proporsjonal
Spolemodell 0
Tilpasningstype Manuell
Utsparing ISO 6264-06-09-*-97
Qmax ventiler [l/min] 200
Produktfamilie VP-PDBP 10
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 350
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkinnstillingsområde 4 - 350
Nom. størrelse 10
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale NBR
Delenummer, spole -
Utforming Manifold-montert

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
VP-PDBP10 Proportional pressure relief valve
Produktbrosjyre NO

(0.67 MB)

VP-PDBP10 Proportional pressure relief valve
Produktbrosjyre EN

(0.67 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)