VP-PDB6 140 D01-24PG/N

Varenummer
3493316
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
Spole 24 V proporsjonal
Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F 0 - 2
Funksjon Prop. trykkavlastingsventil
Type, manuell overstyring Skjult manuell overstyring    
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Aktuering Proporsjonal
Spolemodell 0
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventiler [l/min] 5
Produktfamilie VP-PDB6
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkinnstillingsområde 3 - 140
Nom. størrelse 6
Pmax [bar] 140
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale NBR
Delenummer, spole -
Utforming Manifold-montert

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
VP-PDB6 Proportional Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre NO

(0.37 MB)

VP-PDB6 Proportional Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre EN

(0.37 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)