VP-P2SRE 6 L25R D01-24PG/N

Varenummer
3493293
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
Spole 24 V proporsjonal
Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F 0 - 25
Funksjon Prop. volumstrømventil
Type, manuell overstyring Skjult manuell overstyring    
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Aktuering Proporsjonal
Spolemodell 0
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing ISO 6263-03-03-*-97
Qmax ventiler [l/min] 25
Produktfamilie VP-P2SRE 6
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Volumstrømområde [l/min] 0 - 25
Nom. størrelse 6
Pmax [bar] 250
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale NBR
Delenummer, spole -
Utforming Manifold-montert

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
Produktbrosjyre NO

(0.36 MB)

VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
Produktbrosjyre EN

(0.36 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Produktbrosjyre NO

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Produktbrosjyre EN

(1 MB)