P4WER 06 E16 D01-12PG/N *

Varenummer
3492795
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
Spole 12 V proporsjonal
Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F 0 - 40
Funksjon Prop. retningsventil
Type, manuell overstyring Skjult manuell overstyring    
Modell Standard
Manuell overstyring Ja
Aktuering Proporsjonal
Spolemodell 0
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing ISO 4401-03-02-0-05
Qmax ventiler [l/min] 40
Produktfamilie P4WER 6 E
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Funksjon Stempelventil
Nom. størrelse 6
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale NBR
Delenummer, spole -
Utforming Manifold-montert

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
P4WER 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Produktbrosjyre NO

(1.46 MB)

P4WER 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Produktbrosjyre EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)