På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Ytterligere detaljer | På/av-bryter + sikring |
Måleutstyr | Uten |
Tilstopningsindikator | VM 2 BM.1 |
Spenning | 400V-50Hz-3Ph |
Pumpetype | Girpumpe med motor |
Type | Stasjonær |
Størrelse | 1 IX element, ~2,2l/min |
Forfilter | OLF-5/4 Toploader |