4WH E 10 G S01/N

Varenummer
3492064
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
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Funksjon 4/3 retningsventil
Aktuering Hydraulisk
Ventilserie 4WH E 10 G
Utsparing ISO 4401-05-04-0-05
Qmax ventiler [l/min] 120
Produktfamilie 4WH E 10 G
Koplingstype Uten spole
Trykkomrområde 5 - 320
Spole Uten spole
Volumstrømområde 0 - 120
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 120
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse 4WH E 10 G S01/N
Pmax [bar] 320
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Andre
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3492064
Delenummer, spole -
Utforming Manifold-montert

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
4WH10 Directional spool valves
Produktbrosjyre NO

(1.42 MB)

4WH10 Directional spool valves
Produktbrosjyre EN

(1.42 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre NO

(34.8 MB)

Industrial Valves
Produktbrosjyre EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre NO

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktbrosjyre EN

(1.27 MB)