-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Manuell overstyring | Uten manuell overstyring |
---|---|
Bryterposisjonovervåking CX | Uten visning av bryterposisjon |
Monteringsbrakett CX | Med monteringsbrakett |
Modellkode CX | CX02 (2/2 - D) |
Ventilsetetetning | FPM |
Tetning, dynamisk | PTFE |
Tetning, statisk | FPM |
Elektr. kopling, hovedmagnet | Med GSD EN 175301-803 (WS) |
Kraftforbruk [W] | 30 |
Spenning for hovedmagneten [V] | 24 V DC |
Kv-verdi, CX, direkte ag. [m³/h] | 5.2 |
Husmateriale CX | Messing |
Koplingsstørrelse CX | G 3/4 |
Nominell størrelse DN CX | 15 |
Nominelt trykk – CX | 0–20 bar |
Bryterfunksjon CX | NC |
Serie CX | 2/2-veis |
Godkjenning/testsertifikat | Ingen godkjenning |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6176-00001.jpg)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktbrosjyre
NO
(0.54 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6176-00001.jpg)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktbrosjyre
EN
(0.54 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(0.8 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(0.8 MB)