PDMC10S30P-01-C-N-25-12PU-5.2

Varenummer
3450702
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
Spole 12 V proporsjonal
Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F 0 - 40
Funksjon Prop. trykkreduksjonsventil
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Aktuering Proporsjonal
Spolemodell 0
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing 10S30
Qmax ventiler [l/min] 40
Produktfamilie PDMC10
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 35
Koplingstype Junior Timer aksial
Trykkinnstillingsområde 0 - 25
Nom. størrelse 10
Pmax [bar] 60
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon Kompakt
Tetningsmateriale NBR
Delenummer, spole -
Utforming Patronventiler

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Produktbrosjyre NO

(0.65 MB)

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Produktbrosjyre EN

(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)