CX04 -2/2-D/C-2/10/064/014/ 24V

Varenummer
3438852
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
Manuell overstyring Uten manuell overstyring
Bryterposisjonovervåking CX Uten visning av bryterposisjon
Monteringsbrakett CX Uten monteringsbrakett
Modellkode CX CX04 (2/2 - D)
Ventilsetetetning FPM
Tetning, dynamisk PTFE
Tetning, statisk FPM
Elektr. kopling, hovedmagnet Med GSD EN 175301-803 (WS)
Kraftforbruk [W] 44
Spenning for hovedmagneten [V] 24 V DC
Kv-verdi, CX, direkte ag. [m³/h] 2.5
Husmateriale CX Messing
Koplingsstørrelse CX G 1/4
Nominell størrelse DN CX 10
Nominelt trykk – CX 0–64 bar
Bryterfunksjon CX NC
Serie CX 2/2-veis
Godkjenning/testsertifikat Ingen godkjenning

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktbrosjyre NO

(0.54 MB)

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Produktbrosjyre EN

(0.54 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(0.8 MB)