DWM12130R-22-C-N-15

Varenummer
3437173
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Dempet, ingen avlastningsboring
Trykkontrolldiff. [bar] 15
Standard Trykkvekt
Tilpasningstype Ikke justerbar
Utsparing 12130
Qmax ventiler [l/min] 150
Produktfamilie DWM12130R
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 15
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 150
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse DWM12130R-22-C-N-15
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3437173
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DWM12130R Pressure Compensator
Produktbrosjyre NO

(0.29 MB)

DWM12130R Pressure Compensator
Produktbrosjyre EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)