PDB16PZ-09-C-N-140V140-12PG-2.2

Varenummer
3436110
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
Spole 12 V proporsjonal
Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F 0 - 300
Funksjon Prop. trykkavlastingsventil
Trykkinnstilling [bar] 96
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Lav basis ∆p
Manuell overstyring Nei
Aktuering Proporsjonal
Spolemodell 40-1836
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing FC16-2
Qmax ventiler [l/min] 250
Produktfamilie PDB16PZ
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 350
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Funksjon Stempelventil
Trykkinnstillingsområde 4 - 96
Nom. størrelse 16
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer, spole 3109230
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
PDB16PZ-08/-09 Proportional Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre NO

(0.33 MB)

PDB16PZ-08/-09 Proportional Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre NO

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)