RV10A-51-C-N-30

Varenummer
3436087
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
Modell Kjegleformet ventiltype
Funksjon Rekylventil
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing FC10 -2
Qmax ventiler [l/min] 80
Produktfamilie RV10A
Bristetrykk [bar] 2,1
Volumstrømområde 0 - 80
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse RV10A-51-C-N-30
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3436087
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RV10A-51 Check valve
Produktbrosjyre NO

(0.27 MB)

RV10A-51 Check valve
Produktbrosjyre EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)