På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Spole | 12 V proporsjonal |
---|---|
Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F | 0 - 25 |
Funksjon | Prop. trykkreduksjonsventil |
Type, manuell overstyring | Ingen manuell overstyring |
Modell | Standard |
Manuell overstyring | Nei |
Aktuering | Proporsjonal |
Spolemodell | 0 |
Tilpasningstype | Ikke tilgjengelig |
Utsparing | 05S30 |
Qmax ventiler [l/min] | 20 |
Produktfamilie | PDMC05 |
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 0 - 35 |
Koplingstype | Junior Timer aksial |
Trykkinnstillingsområde | 0 - 20 |
Nom. størrelse | 5 |
Pmax [bar] | 60 |
Kontrolltype | Direkte agerende |
Type installasjon | Kompakt |
Tetningsmateriale | NBR |
Delenummer, spole | - |
Utforming | Patronventiler |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Produktbrosjyre
NO
(0.33 MB)

PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Produktbrosjyre
EN
(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre
NO
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre
EN
(0.12 MB)