Tekniske data
Spole | 24 V proporsjonal |
---|---|
Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F | 0 - 40 |
Funksjon | Prop. trykkreduksjonsventil |
Type, manuell overstyring | Ingen manuell overstyring |
Modell | Standard |
Manuell overstyring | Nei |
Aktuering | Proporsjonal |
Spolemodell | 0 |
Tilpasningstype | Ikke tilgjengelig |
Utsparing | 10S30 |
Qmax ventiler [l/min] | 40 |
Produktfamilie | PDMC10 |
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 0 - 35 |
Koplingstype | Junior Timer aksial |
Trykkinnstillingsområde | 0 - 35 |
Nom. størrelse | 10 |
Pmax [bar] | 60 |
Kontrolltype | Pilotopererert |
Type installasjon | Kompakt |
Tetningsmateriale | NBR |
Delenummer, spole | - |
Utforming | Patronventiler |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Produktbrosjyre
NO
(0.65 MB)

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Produktbrosjyre
EN
(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre
NO
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre
EN
(0.12 MB)