På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Manuell overstyring | Uten manuell overstyring |
---|---|
Bryterposisjonovervåking CX | Uten visning av bryterposisjon |
Monteringsbrakett CX | Uten monteringsbrakett |
Modellkode CX | CX07 (2/2 - F) |
Ventilsetetetning | PTFE |
Tetning, dynamisk | PTFE |
Tetning, statisk | FPM |
Husmateriale CX | Messing |
Koplingsstørrelse CX | G 1/4 |
Nominell størrelse DN CX | 10 |
Nominelt trykk – CX | 0–120 bar |
Bryterfunksjon CX | NC |
Serie CX | 2/2-veis |
Godkjenning/testsertifikat | Ingen godkjenning |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbrosjyre
NO
(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbrosjyre
EN
(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
NO
(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner
EN
(0.8 MB)