CX04 -3/2-D/C-2/25/064/114/ 24V-M12

Varenummer
3421505
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
Manuell overstyring Uten manuell overstyring
Bryterposisjonovervåking CX Uten visning av bryterposisjon
Monteringsbrakett CX Uten monteringsbrakett
Modellkode CX CX04 (3/2 - D)
Ventilsetetetning FPM
Tetning, dynamisk PTFE
Tetning, statisk FPM
Elektr. kopling, hovedmagnet Med GSD – M12x1 side
Kraftforbruk [W] 77
Spenning for hovedmagneten [V] 24 V DC
Kv-verdi, CX, direkte ag. [m³/h] 11.5
Husmateriale CX Messing
Koplingsstørrelse CX G 11/4
Nominell størrelse DN CX 25
Nominelt trykk – CX 0–64 bar
Bryterfunksjon CX NC
Serie CX 3/2-veis
Godkjenning/testsertifikat Ingen godkjenning

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Produktbrosjyre NO

(0.57 MB)

CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Produktbrosjyre EN

(0.57 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(0.8 MB)