DB10SPE-01-C-N-050V

Varenummer
3408654
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
Ytterligere funksjon Med avlastingskopling
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Utløpsventil
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing FC10-S3
Qmax ventiler [l/min] 120
Produktfamilie DB10SPE
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 345
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 120
Trykkinnstillingsområde 5 - 35
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse DB10SPE-01-C-N-050V
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3408654
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DB10SPE Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre NO

(0.32 MB)

DB10SPE Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbrosjyre NO

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbrosjyre EN

(0.41 MB)