PDMC04S30D-01-C-N-32-24PU-21.2

Varenummer
3396178
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
Spole 24 V proporsjonal
Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F 0 - 4
Funksjon Prop. trykkreduksjonsventil
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Aktuering Proporsjonal
Spolemodell 0
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing 04S30
Qmax ventiler [l/min] 4
Produktfamilie PDMC04
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 32
Koplingstype Junior Timer aksial
Trykkinnstillingsområde 0 - 32
Nom. størrelse 4
Pmax [bar] 60
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Kompakt
Tetningsmateriale NBR
Delenummer, spole -
Utforming Patronventiler

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
PDMC04S30D Proportional Pressure Reducing Valve
Produktbrosjyre NO

(0.48 MB)

PDMC04S30D Proportional Pressure Reducing Valve
Produktbrosjyre EN

(0.48 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktbrosjyre NO

(0.62 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktbrosjyre EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)