WS08ZR-01E-C-N-12DG

Varenummer
3368892
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
Modell Overvåking av sjalteposisjon
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Bryterposisjonovervåking
Manuell overstyring Nei
Funksjon 2/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WS08ZR-01
Spolemodell 40-1836
Utsparing FC08-2
Qmax ventiler [l/min] 38
Produktfamilie WS08ZR
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 5 - 350
Spole 12 V DC
Volumstrømområde 2 - 38
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 2 - 38
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse WS08ZR-01E-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3368892
Delenummer, spole 3000489
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WS08ZR-01E Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(0.3 MB)

WS08ZR-01E Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(0.3 MB)

WS08YR-01E 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(0.29 MB)

WS08YR-01E 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(0.29 MB)

WS08ZR-01P 2/2 directional poppet valve
Produktbrosjyre NO

(0.5 MB)

WS08ZR-01P 2/2 directional poppet valve
Produktbrosjyre EN

(0.5 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)