PDB08PZ-08-C-N-330V330-24PG-8.8 §0404

Varenummer
3356435
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
Spole 24 V proporsjonal
Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F 0 - 60
Funksjon Prop. trykkavlastingsventil
Trykkinnstilling [bar] 228
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Aktuering Proporsjonal
Spolemodell 40-1836
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing FC08-2
Qmax ventiler [l/min] 60
Produktfamilie PDB08PZ
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 350
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Funksjon Stempelventil
Trykkinnstillingsområde 4 - 228
Nom. størrelse 8
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer, spole 3109229
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
PDB08PZ-08/-18 Proportional Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre NO

(0.33 MB)

PDB08PZ-08/-18 Proportional Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre NO

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)