WSM12120W-01-C-N-230AG

Varenummer
3354401
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
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Funksjon 2/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WSM12120W-01
Spolemodell 40-1836
Utsparing 12120
Qmax ventiler [l/min] 110
Produktfamilie WSM12120W
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 5 - 350
Spole 230 V vekselstrøm
Volumstrømområde 5.5 - 110
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 5.5 - 110
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse WSM12120W-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3354401
Delenummer, spole 3002594
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WSM12120W-01 2/2 directional poppet valve
Produktbrosjyre NO

(0.38 MB)

WSM12120W-01 2/2 directional poppet valve
Produktbrosjyre EN

(0.38 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbrosjyre NO

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Produktbrosjyre EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)