RV08A-51-C-N-05

Varenummer
3347912
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
Modell Kjegleformet ventiltype
Funksjon Rekylventil
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing FC08-2
Qmax ventiler [l/min] 38
Produktfamilie RV08A
Bristetrykk [bar] 0,35
Volumstrømområde 0 - 38
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse RV08A-51-C-N-05
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3347912
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
RV08A-51 Check Valve
Produktbrosjyre NO

(0.28 MB)

RV08A-51 Check Valve
Produktbrosjyre EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)