IXU-1-S-G-A-1-C-Z/-FA1

Varenummer
3335184
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ytterligere detaljer Autom. utkobl.
Måleutstyr Uten
Tilstopningsindikator VM 2 C.0
Spenning 400V-50Hz-3Ph
Pumpetype Girpumpe med motor
Type Stasjonær
Størrelse 1 IX element, ~2,2l/min
Forfilter OLF-5/4 Toploader