Coil 24PG-18-50-2345

Varenummer
3274857
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
Spolemodell 50-2345
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Nominal Voltage [V] 24
Maximum Current [A] 0.82
M20004588 18
M20004590 0.35
M20004591 3
M20004592 R
M20004593 65
M21001123 02
M21001126 DC
M21001127 50
M21001128 45

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre NO

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre EN

(0.76 MB)