PDMC05S30A-11-C-N-35-24PU-10.5

Varenummer
3270226
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
Spole 24 V proporsjonal
Forbrukerens gjennomstrømning, prod.F 0 - 25
Funksjon Prop. trykkreduksjonsventil
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Aktuering Proporsjonal
Spolemodell 0
Tilpasningstype Ikke tilgjengelig
Utsparing 05S30
Qmax ventiler [l/min] 12
Produktfamilie PDMC05
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 35
Koplingstype Junior Timer aksial
Trykkinnstillingsområde 0 - 35
Nom. størrelse 5
Pmax [bar] 60
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Kompakt
Tetningsmateriale NBR
Delenummer, spole -
Utforming Patronventiler (logisk)

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
PDMC05S30A-11 3-Way Proportional Pressure reducing valve
Produktbrosjyre NO

(0.38 MB)

PDMC05S30A-11 3-Way Proportional Pressure reducing valve
Produktbrosjyre EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)