DB3E-02-C-V-250V150

Varenummer
3259084
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] 150
Standard Utløpsventil
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing 05220
Qmax ventiler [l/min] 15
Produktfamilie DB3E
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 15
Trykkinnstillingsområde 10 - 250
Nom. størrelse 3
Objektbetegnelse DB3E-02-C-V-250V150
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 3259084
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DB3E Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre NO

(0.27 MB)

DB3E Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)