DWM12121Z-22-C-V-08

Varenummer
3258577
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Dempet, ingen avlastningsboring
Trykkontrolldiff. [bar] 8
Standard Trykkvekt
Tilpasningstype Ikke justerbar
Utsparing 12121
Qmax ventiler [l/min] 120
Produktfamilie DWM12121Z
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 14
Funksjon Stempelventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 120
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse DWM12121Z-22-C-V-08
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale FKM
Delenummer 3258577
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Produktbrosjyre NO

(0.56 MB)

DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Produktbrosjyre EN

(0.56 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)