WS10W-01M-C-N-0-SO1166

Varenummer
3247641
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
Type, manuell overstyring Manuell skrueoverstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Ja
Funksjon 2/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WS10W-01
Spolemodell 50-1836
Utsparing FC10 -2
Qmax ventiler [l/min] 40
Produktfamilie WS10W
Koplingstype Uten spole
Trykkomrområde 0 - 350
Spole Uten spole
Volumstrømområde 0 - 40
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 40
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse WS10W-01M-C-N-0-SO1166
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3247641
Delenummer, spole -
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WS10W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(0.38 MB)

WS10W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(0.38 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)