WSM12120ZR-01-C-N-24DG

Varenummer
3230898
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
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Funksjon 2/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WSM12120ZR-01
Spolemodell 40-1836
Utsparing 12120
Qmax ventiler [l/min] 110
Produktfamilie WSM12120ZR
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 5 - 350
Spole 24 V DC
Volumstrømområde 5.5 - 110
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 5.5 - 110
Nom. størrelse 12
Objektbetegnelse WSM12120ZR-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3230898
Delenummer, spole 3000249
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WSM12120ZR 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(0.27 MB)

WSM12120ZR 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(0.27 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)