WSM08130D-01-C-N-0

Varenummer
3229128
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
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Funksjon 3/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WSM08130D-01
Spolemodell 50-1836
Utsparing 08130
Qmax ventiler [l/min] 22
Produktfamilie WSM08130D
Koplingstype Uten spole
Trykkomrområde 0 - 350
Spole Uten spole
Volumstrømområde 0 - 22
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 22
Nom. størrelse 8
Objektbetegnelse WSM08130D-01-C-N-0
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3229128
Delenummer, spole -
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WSM08130D 3/2-Wege-Sitzventil
Produktbrosjyre NO

(0.35 MB)

WSM08130D 3/2-Wege-Sitzventil
Produktbrosjyre EN

(0.35 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)