-
På lager
Legg til listen min
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Andre funksjoner og egenskaper | 0=ingen andre funksjoner og egenskaper |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Changeover | 0=ingen overskifting |
Tetningsmateriale | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=ingen sidestrøm |
Tilstopningsindikator | B=visuell |
Koplingsstørrelse | 1 1/4 inch |
Koplingstype | Gjenge (tommer, ISO 228) |
Filtreringsklassifisering | 25 |
Filtermateriale | W=trådnett av rustfritt stål |
pmax [bar] | 100 |
Nedlastninger
CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
LF-LFF Inline Filter
Reservedeleliste
NO
(0.8 MB)
LF-LFF Inline Filter
Reservedeleliste
EN
(0.8 MB)
LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktbrosjyre
NO
(0.39 MB)
LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktbrosjyre
EN
(0.39 MB)