COIL 12PL-4.1-50-1836

Varenummer
3179980
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
Spolemodell 50-1836
Koplingstype Frie enkeltledninger
Nominal Voltage [V] 12
Maximum Current [A] 1.75
M20004588 4.1
M20004590 0.24
M20004591 2
M20004592 R
M20004593 65/67
M21001123 02
M21001126 DC
M21001127 50
M21001128 36

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre NO

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre EN

(0.76 MB)