WSM10120ZR-01M-C-N-0

Varenummer
3179194
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
Type, manuell overstyring Manuell skrueoverstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Ja
Funksjon 2/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WSM10120ZR-01
Spolemodell 40-1836
Utsparing 10120
Qmax ventiler [l/min] 75
Produktfamilie WSM10120ZR
Koplingstype Uten spole
Trykkomrområde 5 - 350
Spole Uten spole
Volumstrømområde 4 - 75
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 4 - 75
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse WSM10120ZR-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3179194
Delenummer, spole -
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WSM10120ZR-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(0.3 MB)

WSM10120ZR-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(0.3 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)