WSM10120Z-01-C-N-12DG

Varenummer
3179148
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
Type, manuell overstyring Ingen manuell overstyring        
Modell Standard
Manuell overstyring Nei
Funksjon 2/2 retningsventil
Aktuering Magnetisk
Ventilserie WSM10120Z-01
Spolemodell 40-1836
Utsparing 10120
Qmax ventiler [l/min] 75
Produktfamilie WSM10120Z
Koplingstype Stikkforbildelse i samsvar med DIN EN 1
Trykkomrområde 5 - 350
Spole 12 V DC
Volumstrømområde 4 - 75
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 4 - 75
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse WSM10120Z-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Pilotopererert
Type installasjon Metrisk
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3179148
Delenummer, spole 3000489
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
WSM10120Z-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre NO

(0.36 MB)

WSM10120Z-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrosjyre EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre NO

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrosjyre EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)