OF5N10V6Y2B20E

Varenummer
3174109
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ytterligere detaljer Z=uten
Tilstopningsindikator E=Standard, mottrykksmåler
Filtreringsklassifisering 20=20 µm ON
Filtermateriale B=Optimicron (ON)
Filterstørrelse 2=Element 1300
El-motorspenning Y=200 V – 50 Hz – 3 Ph
Motorpumpegruppe 6 = 40 l/min, 1,5 kW
Tetninger V=FPM(Viton)
Typekode 10=Standard
Versjoner N=stasjonær uten svitsjing

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier