DB10-01-C-N-340V

Varenummer
3170443
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
Ytterligere funksjon Ingen
Versjon Ingen
Trykkinnstilling [bar] Ingen forhåndsinnstilling
Standard Utløpsventil
Tilpasningstype Verktøy
Utsparing FC10 -2
Qmax ventiler [l/min] 60
Produktfamilie DB10
Trykkinnst. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 20 - 345
Funksjon Seteventil
Volumstrøm Q (l/min) 0 - 60
Trykkinnstillingsområde 20 - 236
Nom. størrelse 10
Objektbetegnelse DB10-01-C-N-340V
Pmax [bar] 350
Kontrolltype Direkte agerende
Type installasjon UNF
Tetningsmateriale NBR
Delenummer 3170443
Utforming Patron

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
DB10-01 Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre NO

(0.23 MB)

DB10-01 Pressure Relief Valve
Produktbrosjyre EN

(0.23 MB)

DB10PY-01 Pressure relief valve
Produktbrosjyre NO

(0.4 MB)

DB10PY-01 Pressure relief valve
Produktbrosjyre EN

(0.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre NO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbrosjyre EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre NO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbrosjyre EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre NO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrosjyre EN

(1.68 MB)