>FSK-254-2.4/O/-/12/SEW

Varenummer
3170000
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
Andre funksjoner og egenskaper Ingen
Skiftepunkter 1SP
Materiale, kopling, FSK PA
Koplingsmodell FSK Firkantet (SEW)
Nominelt trykk [MPa] 0.05
Nominelt trykk [bar] 0.5
Overflatebeskyttelse Stål, sinkbelagt (skr. + mutter)
Monteringsmutter Med (festemutter)
Kontrastrute Uten
Festeskrue FSK M12
Ytterligere funksjon (+ banjobolt) Uten
Materiale, ramme, FSK Aluminium
Rørmateriale PA
Rørgeometri Oval
Bryterfunksjon FSK Åpningskontakt (NC)
Kontaktmodell FSK M12x1 – 4P (4 poler)
Pakning/O-ring 0
Materiale, O-ring/tetningsskive FPM
Nom. størrelse FSA/FSK 254
Modell, FSA / FSK FSK
Godkjenning/testsertifikat Ingen godkjenning

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Operating manual FSK
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner NO

(0.29 MB)

Operating manual FSK
Drifts-/vedlikeholdsinstruksjoner EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrosjyre NO

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrosjyre EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktbrosjyre NO

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktbrosjyre EN

(0.61 MB)