COIL 12PT-2.2-40-1836

Varenummer
3162388
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
Spolemodell 40-1836
Koplingstype Junior Timer radial
Nominal Voltage [V] 12
Maximum Current [A] 2.1
M20004588 2.2
M20004590 0.19
M20004591 2
M20004592 R
M20004593 65/67
M21001123 02
M21001126 DC
M21001127 40
M21001128 36

Nedlastninger

CAD-data finnes ikke på produktkategorinivå. I stedet finner du dem direkte på produktnivå.
Medier
Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre NO

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktbrosjyre EN

(0.76 MB)